|
|
07125Botões recartilhados para torque |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha e pino em aço 5.8.Versão:Bucha brunida. Pino passivado azul.Indicação:O torque necessário é ajustado através de um parafuso de ajuste. Quando o torque ajustado for atingido, o botão recartilhado girará livremente.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores. Indicação de desenho:1) Parafuso de ajuste para regulagem do torque Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Torque Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07125-205 | rosca fêmea | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2051 | rosca fêmea | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2052 | rosca fêmea | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2053 | rosca fêmea | aço | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2055 | rosca fêmea | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2056 | rosca fêmea | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2057 | rosca fêmea | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-206 | rosca fêmea | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2061 | rosca fêmea | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2062 | rosca fêmea | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2063 | rosca fêmea | aço | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2065 | rosca fêmea | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2066 | rosca fêmea | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-2067 | rosca fêmea | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 34,68 € | | 07125-306 | rosca fêmea | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3061 | rosca fêmea | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3062 | rosca fêmea | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3063 | rosca fêmea | aço | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3065 | rosca fêmea | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3066 | rosca fêmea | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3067 | rosca fêmea | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-308 | rosca fêmea | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3081 | rosca fêmea | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3082 | rosca fêmea | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3083 | rosca fêmea | aço | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3085 | rosca fêmea | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3086 | rosca fêmea | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | | 07125-3087 | rosca fêmea | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 38,33 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Torque Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07125-205X30 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2051X30 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2052X30 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2053X30 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2055X30 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2056X30 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2057X30 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-205X50 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2051X50 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2052X50 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2053X50 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2055X50 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2056X50 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2057X50 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-206X30 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2061X30 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2062X30 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2063X30 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2065X30 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2066X30 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-2067X30 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 35,35 € | | 07125-206X50 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2061X50 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2062X50 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2063X50 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2065X50 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2066X50 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-2067X50 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 35,54 € | | 07125-306X40 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3061X40 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3062X40 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3063X40 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3065X40 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3066X40 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3067X40 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-306X60 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3061X60 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3062X60 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3063X60 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3065X60 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3066X60 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-3067X60 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 39,15 € | | 07125-308X40 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3081X40 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3082X40 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3083X40 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3085X40 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3086X40 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3087X40 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-308X60 | rosca macho | aço | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3081X60 | rosca macho | aço | laranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3082X60 | rosca macho | aço | verde segurança RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3083X60 | rosca macho | aço | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3085X60 | rosca macho | aço | cinza RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3086X60 | rosca macho | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | | 07125-3087X60 | rosca macho | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 38,84 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|