Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de aperto com rosca
  • Anéis de aperto com rosca
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Os anéis de aperto com rosca contornam a contra-peça com uma distribuição uniforme das forças de aperto.Faixa de temperatura:-40 °C até +175 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07814 Anéis de aperto com rosca 342 kB

Desenhos

Anéis de aperto com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
BCD1

D2RCADAces.PreçoEncomendar
07814-0401Aço9M3x8M41620,7 3,91 €
07814-0501Aço9M3x8M51620,7 3,91 €
07814-0601Aço9M3x8M61620,7 3,91 €
07814-0801Aço9M3x8M81822,4 4,17 €
07814-1001Aço9M3x10M102426 4,31 €
07814-1201Aço11M4x12M122831,8 4,59 €
07814-1601Aço13M5x16M163439,4 5,39 €
07814-2001Aço15M6x18M204046,4 6,74 €
07814-0402Aço inoxidável9M3x8M41620,7 8,08 €
07814-0502Aço inoxidável9M3x8M51620,7 8,08 €
07814-0602Aço inoxidável9M3x8M61620,7 8,08 €
07814-0802Aço inoxidável9M3x8M81822,4 8,36 €
07814-1002Aço inoxidável9M3x10M102426 9,71 €
07814-1202Aço inoxidável11M4x12M122831,8 11,05 €
07814-1602Aço inoxidável13M5x16M163439,4 11,33 €
07814-2002Aço inoxidável15M6x18M204046,4 13,48 €