norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de fixação. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Dimensões adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07813 Anéis de aperto bipartidos versão larga 203 kB

Desenhos

Anéis de aperto bipartidos versão larga

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BCD1

D2RCADAces.PreçoEncomendar
07813-00801aço20-81822,4 8,72 €
07813-01001aço20-102426 10,04 €
07813-01201aço24-122831,8 10,91 €
07813-01601aço29-163439,4 13,28 €
07813-02001aço33-204046,4 14,92 €
07813-02501aço33-254550,8 16,97 €
07813-03001aço33-305458,6 20,53 €
07813-04001aço33-406065 20,96 €
07813-05001aço41-507887 29,23 €
07813-00802aço inoxidável20-81822,4 16,34 €
07813-01002aço inoxidável20-102426 18,15 €
07813-01202aço inoxidável24-122831,8 20,13 €
07813-01602aço inoxidável29-163439,4 24,27 €
07813-02002aço inoxidável33-204046,4 27,22 €
07813-02502aço inoxidável33-254550,8 31,02 €
07813-03002aço inoxidável33-305458,6 36,96 €
07813-04002aço inoxidável33-406065 37,61 €
07813-05002aço inoxidável41-507887 54,10 €