Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de aperto bipartidos
  • Anéis de aperto bipartidos
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Alumínio.
Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a uma adaptação perfeita e forças de retenção muito grandes, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.

Através da versão em duas peças, é possível a montagem rápida e simples sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Faixa de temperatura:-40 °C até +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07812 Anéis de aperto bipartidos 317 kB

Desenhos

Anéis de aperto bipartidos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
Código do artigo
Alumínio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07812-0040107812-0040207812-004039M3x841620,7
07812-0050107812-0050207812-005039M3x851620,7
07812-0060107812-0060207812-006039M3x861620,7
07812-0080107812-0080207812-008039M3x881822,4
07812-0100107812-0100207812-010039M3x10102426
07812-0120107812-0120207812-0120311M4x12122831,8
07812-0150107812-0150207812-0150313M5x16153439,4
07812-0160107812-0160207812-0160313M5x16163439,4
07812-0180107812-0180207812-0180313M5x16183641,1
07812-0200107812-0200207812-0200315M6x18204046,4
07812-0220107812-0220207812-0220315M6x18224248,1
07812-0250107812-0250207812-0250315M6x18254550,8
07812-0280107812-0280207812-0280315M6x18284853,7
07812-0300107812-0300207812-0300315M6x18305458,6
07812-0400107812-0400207812-0400315M6x18406065
07812-0500107812-0500207812-0500319M8x25507887