Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de aperto com fenda larga
  • Anéis de aperto com fenda larga
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto fendidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a uma adaptação perfeita e forças de retenção muito grandes, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.
Faixa de temperatura:-40 °C até +175 °C.Sob consulta:Dimensões adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07811 Anéis de aperto com fenda larga 252 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda larga

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
BCD1

D2RFiltro
07811-0080107811-0080220M3x881822,4
07811-0100107811-0100220M3x10102426
07811-0120107811-0120224M4x12122831,8
07811-0160107811-0160229M5x16163439,4
07811-0200107811-0200233M6x18204046,4
07811-0250107811-0250233M6x18254550,8
07811-0300107811-0300233M6x18305458,6
07811-0400107811-0400233M6x18406065
07811-0500107811-0500241M8X25507887