Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de aperto com fenda
  • Anéis de aperto com fenda
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Alumínio.
Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem proteção anticorrosiva, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto fendidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a uma adaptação perfeita e forças de retenção muito grandes, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.
Faixa de temperatura:-40 °C até +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07810 Anéis de aperto com fenda 212 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
Código do artigo
Alumínio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07810-0040107810-0040207810-004039M3x841620,7
07810-0050107810-0050207810-005039M3x851620,7
07810-0060107810-0060207810-006039M3x861620,7
07810-0080107810-0080207810-008039M3x881822,4
07810-0100107810-0100207810-010039M3x10102426
07810-0120107810-0120207810-0120311M4x12122831,8
07810-0150107810-0150207810-0150313M5x16153439,4
07810-0160107810-0160207810-0160313M5x16163439,4
07810-0180107810-0180207810-0180313M5x16183641,1
07810-0200107810-0200207810-0200315M6x18204046,4
07810-0220107810-0220207810-0220315M6x18224248,1
07810-0250107810-0250207810-0250315M6x18254550,8
07810-0280107810-0280207810-0280315M6x18284853,7
07810-0300107810-0300207810-0300315M6x18305458,6
07810-0400107810-0400207810-0400315M6x18406065
07810-0500107810-0500207810-0500319M8x25507887