norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Indicação:Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Sob consulta:Outras dimensões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07810 Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação 200 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda e alavanca de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BD1

D2RCADAces.PreçoEncomendar
07810-11001aço9102444,1 10,79 €
07810-11201aço11122890,4 11,01 €
07810-11501aço131534105 11,93 €
07810-11601aço131634105 12,18 €
07810-11801aço131836105,7 12,68 €
07810-12001aço152040103,8 13,28 €
07810-12201aço152242104,2 13,28 €
07810-12501aço152545104,8 14,04 €
07810-12801aço152848106,8 14,04 €
07810-13001aço153054112,6 16,12 €
07810-14001aço154060113,2 18,31 €
07810-15001aço195078150,2 33,99 €
07810-11002aço inoxidável9102444,1 16,68 €
07810-11202aço inoxidável11122890,4 16,92 €
07810-11502aço inoxidável131534105 19,77 €
07810-11602aço inoxidável131634105 19,99 €
07810-11802aço inoxidável131836105,7 22,07 €
07810-12002aço inoxidável152040103,8 25,58 €
07810-12202aço inoxidável152242104,2 26,27 €
07810-12502aço inoxidável152545104,8 26,97 €
07810-12802aço inoxidável152848106,8 28,34 €
07810-13002aço inoxidável153054112,6 29,73 €
07810-14002aço inoxidável154060113,2 41,25 €
07810-15002aço inoxidável195078150,2 81,85 €