Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço
  • Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN 914 (sextavado interno)
Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 70
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07800 Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço 291 kB

Desenhos

Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma E
D1

BD2D3
Pino roscado
Filtro
07800-10030107800-300301357M2x3
07800-10040107800-300401458M2,5x3
07800-10050107800-3005015610M3x4
07800-10060107800-3006016812M4x5
07800-10070107800-3007017812M4x5
07800-10080107800-3008018816M4x6
07800-10090107800-30090191018M5x8
07800-10100107800-301001101020M5x8
07800-10110107800-301101111020M5x8
07800-10120107800-301201121222M6x8
07800-10140107800-301401141225M6x8
07800-10150107800-301501151225M6x8
07800-10160107800-301601161228M6x8
07800-10180107800-301801181432M6x8
07800-10200107800-302001201432M6x8
07800-10240107800-302401241640M8x12
07800-10250107800-302501251640M8x10
07800-10260107800-302601261640M8x10
07800-10280107800-302801281645M8x12
07800-10300107800-303001301645M8x10
07800-10320107800-303201321650M8x12
07800-10350107800-303501351656M8x12
07800-10360107800-303601361656M8x12
07800-10380107800-303801381656M8x12
07800-10400107800-304001401863M10x16
07800-10420107800-304201421863M10x16
07800-10450107800-304501451870M10x16
07800-10480107800-304801481870M10x16
07800-10500107800-305001501880M10x16
07800-10520107800-305201521880M10x16
07800-10550107800-305501551880M10x16
07800-10560107800-305601561880M10x16
07800-10580107800-305801582090M10x16
07800-10600107800-306001602090M10x16
07800-10630107800-306301632090M10x16
07800-10650107800-3065016520100M10x20
07800-10680107800-3068016820100M10x20
07800-10700107800-3070017020100M10x20
07800-10720107800-3072017222110M12x20
07800-10750107800-3075017522110M12x20
07800-10800107800-3080018022110M12x20
07800-10850107800-3085018522125M12x25
07800-10900107800-3090019022125M12x20
07800-11000107800-31000110025140M12x25