|
|
07800Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda) Forma E: com pino roscado DIN 914 (sextavado interno) Indicação de desenho:1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | B | D2 | D3 Pino roscado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07800-100302 | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,36 € | | 07800-100402 | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,37 € | | 07800-100502 | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,37 € | | 07800-100602 | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,47 € | | 07800-100702 | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,47 € | | 07800-100802 | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,82 € | | 07800-100902 | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,94 € | | 07800-101002 | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,13 € | | 07800-101102 | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,13 € | | 07800-101202 | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,67 € | | 07800-101402 | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,04 € | | 07800-101502 | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,04 € | | 07800-101602 | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 4,35 € | | 07800-101802 | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,61 € | | 07800-102002 | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,61 € | | 07800-102402 | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 9,25 € | | 07800-102502 | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,25 € | | 07800-102602 | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,25 € | | 07800-102802 | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 10,79 € | | 07800-103002 | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 10,79 € | | 07800-103202 | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 13,60 € | | 07800-103502 | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,00 € | | 07800-103602 | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,02 € | | 07800-103802 | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,99 € | | 07800-104002 | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 22,61 € | | 07800-104202 | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 22,61 € | | 07800-104502 | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 26,74 € | | 07800-104802 | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 26,74 € | | 07800-105002 | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 33,10 € | | 07800-105202 | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 34,07 € | | 07800-105502 | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 34,07 € | | 07800-105602 | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 34,07 € | | 07800-105802 | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 48,56 € | | 07800-106002 | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 48,56 € | | 07800-106302 | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 48,56 € | | 07800-106502 | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 64,06 € | | 07800-106802 | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 64,06 € | | 07800-107002 | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 64,06 € | | 07800-107202 | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 86,79 € | | 07800-107502 | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 86,79 € | | 07800-108002 | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 86,79 € | | 07800-108502 | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 111,83 € | | 07800-109002 | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 111,83 € | | 07800-110002 | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 132,58 € | |
|
Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | B | D2 | D3 Pino roscado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07800-300302 | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,30 € | | 07800-300402 | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,31 € | | 07800-300502 | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,31 € | | 07800-300602 | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,38 € | | 07800-300702 | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,38 € | | 07800-300802 | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,70 € | | 07800-300902 | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,89 € | | 07800-301002 | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,01 € | | 07800-301102 | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,09 € | | 07800-301202 | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,67 € | | 07800-301402 | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,04 € | | 07800-301502 | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,04 € | | 07800-301602 | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 4,26 € | | 07800-301802 | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,28 € | | 07800-302002 | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,28 € | | 07800-302402 | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 8,72 € | | 07800-302502 | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,72 € | | 07800-302602 | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,72 € | | 07800-302802 | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 10,24 € | | 07800-303002 | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 10,24 € | | 07800-303202 | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 12,94 € | | 07800-303502 | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,75 € | | 07800-303602 | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,47 € | | 07800-303802 | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 16,50 € | | 07800-304002 | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 21,63 € | | 07800-304202 | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 21,63 € | | 07800-304502 | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 25,12 € | | 07800-304802 | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 25,12 € | | 07800-305002 | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 26,85 € | | 07800-305202 | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 26,85 € | | 07800-305502 | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 26,85 € | | 07800-305602 | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 26,85 € | | 07800-305802 | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 41,26 € | | 07800-306002 | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 41,26 € | | 07800-306302 | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 41,26 € | | 07800-306502 | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,52 € | | 07800-306802 | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,52 € | | 07800-307002 | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,52 € | | 07800-307202 | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 73,24 € | | 07800-307502 | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,24 € | | 07800-308002 | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,24 € | | 07800-308502 | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 95,30 € | | 07800-309002 | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 95,30 € | | 07800-310002 | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 112,69 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|