Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável
  • Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável
  • Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN 914 (sextavado interno)
Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 70
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07800 Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável 326 kB

Desenhos

Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma E
D1

BD2D3
Pino roscado
Filtro
07800-10030207800-300302357M2x3
07800-10040207800-300402458M2,5x3
07800-10050207800-3005025610M3x4
07800-10060207800-3006026812M4x5
07800-10070207800-3007027812M4x5
07800-10080207800-3008028816M4x6
07800-10090207800-30090291018M5x8
07800-10100207800-301002101020M5x8
07800-10110207800-301102111020M5x8
07800-10120207800-301202121222M6x8
07800-10140207800-301402141225M6x8
07800-10150207800-301502151225M6x8
07800-10160207800-301602161228M6x8
07800-10180207800-301802181432M6x8
07800-10200207800-302002201432M6x8
07800-10240207800-302402241640M8x12
07800-10250207800-302502251640M8x10
07800-10260207800-302602261640M8x10
07800-10280207800-302802281645M8x12
07800-10300207800-303002301645M8x10
07800-10320207800-303202321650M8x12
07800-10350207800-303502351656M8x12
07800-10360207800-303602361656M8x12
07800-10380207800-303802381656M8x12
07800-10400207800-304002401863M10x16
07800-10420207800-304202421863M10x16
07800-10450207800-304502451870M10x16
07800-10480207800-304802481870M10x16
07800-10500207800-305002501880M10x16
07800-10520207800-305202521880M10x16
07800-10550207800-305502551880M10x16
07800-10560207800-305602561880M10x16
07800-10580207800-305802582090M10x16
07800-10600207800-306002602090M10x16
07800-10630207800-306302632090M10x16
07800-10650207800-3065026520100M10x20
07800-10680207800-3068026820100M10x20
07800-10700207800-3070027020100M10x20
07800-10720207800-3072027222110M12x20
07800-10750207800-3075027522110M12x20
07800-10800207800-3080028022110M12x20
07800-10850207800-3085028522125M12x25
07800-10900207800-3090029022125M12x20
07800-11000207800-31000210025140M12x25