Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mola de pressão para grampos
  • Mola de pressão para grampos
  • Mola de pressão para grampos
DescriçãoMaterial:Aço mola 1.5026.Indicação:Molas de pressão são fornecidas apenas no comprimento de 400 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07650 Mola de pressão para grampos 218 kB

Desenhos

Mola de pressão para grampos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

DiLOSForça de tensão
F máx. N
Curso da mola f
por espira
CADAces.PreçoEncomendar
07650-0616,54003321,3 1,79 €
07650-0818,54004252,1 1,83 €
07650-101,210,54004352,7 2,08 €
07650-121,412,54005473,3 2,61 €
07650-141,514,54006504 2,69 €
07650-161,616,54007534,8 3,11 €
07650-181,818,54007685,4 3,31 €
07650-201,820,54008626,5 3,47 €
07650-242254009708,6 6,27 €