|
|
07640Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Classe de resistência mín. 4.6, superfície zincada. Classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento ou zincada. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Barras roscadas são fornecidas apenas no comprimento de 1000 mm. Barras roscadas nos tamanhos M3 e M4 podem apresentar mínimas flexões na entrega.
Na versão sem tratamento superficial, por motivos técnicos, poderá ser fornecida uma superfície de cor cinza até preta. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Versão 1 | Classe de resistência | D | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07640-031 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M3 | 1000 | | | 2,79 € | | 07640-041 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M4 | 1000 | | | 3,28 € | | 07640-051 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M5 | 1000 | | | 4,03 € | | 07640-061 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M6 | 1000 | | | 4,50 € | | 07640-081 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M8 | 1000 | | | 5,19 € | | 07640-101 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M10 | 1000 | | | 6,22 € | | 07640-121 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M12 | 1000 | | | 9,60 € | | 07640-161 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M16 | 1000 | | | 13,00 € | | 07640-201 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M20 | 1000 | | | 19,77 € | | 07640-241 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M24 | 1000 | | | 27,68 € | | 07640-301 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M30 | 1000 | | | 31,34 € | | 07640-361 | aço | zincada | rosca direita | 4.6 | M36 | 1000 | | | 39,26 € | | 07640-1041 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M4 | 1000 | | | 14,69 € | | 07640-1051 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M5 | 1000 | | | 10,88 € | | 07640-1061 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M6 | 1000 | | | 11,16 € | | 07640-1081 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M8 | 1000 | | | 8,72 € | | 07640-1101 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M10 | 1000 | | | 5,88 € | | 07640-1121 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M12 | 1000 | | | 8,58 € | | 07640-1161 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M16 | 1000 | | | 16,41 € | | 07640-1201 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M20 | 1000 | | | 27,49 € | | 07640-1241 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M24 | 1000 | | | 36,96 € | | 07640-1301 | aço | zincada | rosca esquerda | 4.6 | M30 | 1000 | | | 36,77 € | | 07640-05 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M5 | 1000 | | | 6,67 € | | 07640-06 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M6 | 1000 | | | 7,44 € | | 07640-08 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M8 | 1000 | | | 8,58 € | | 07640-10 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M10 | 1000 | | | 10,29 € | | 07640-12 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M12 | 1000 | | | 15,95 € | | 07640-14 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M14 | 1000 | | | 21,59 € | | 07640-16 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M16 | 1000 | | | 21,59 € | | 07640-18 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M18 | 1000 | | | 32,89 € | | 07640-20 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M20 | 1000 | | | 32,89 € | | 07640-22 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M22 | 1000 | | | 46,06 € | | 07640-24 | aço | superfície sem tratamento | rosca direita | 8.8 | M24 | 1000 | | | 46,06 € | | 07640-043 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M4 | 1000 | | | 5,44 € | | 07640-053 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M5 | 1000 | | | 6,73 € | | 07640-063 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M6 | 1000 | | | 7,50 € | | 07640-083 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M8 | 1000 | | | 8,65 € | | 07640-103 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M10 | 1000 | | | 10,36 € | | 07640-123 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M12 | 1000 | | | 16,02 € | | 07640-143 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M14 | 1000 | | | 21,65 € | | 07640-163 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M16 | 1000 | | | 21,65 € | | 07640-183 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M18 | 1000 | | | 32,95 € | | 07640-203 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M20 | 1000 | | | 32,95 € | | 07640-223 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M22 | 1000 | | | 46,12 € | | 07640-243 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M24 | 1000 | | | 46,12 € | | 07640-303 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M30 | 1000 | | | 52,20 € | | 07640-363 | aço | zincada | rosca direita | 8.8 | M36 | 1000 | | | 65,42 € | | 07640-1063 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M6 | 1000 | | | 4,57 € | | 07640-1083 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M8 | 1000 | | | 7,68 € | | 07640-1103 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M10 | 1000 | | | 12,18 € | | 07640-1123 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M12 | 1000 | | | 15,93 € | | 07640-1163 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M16 | 1000 | | | 28,14 € | | 07640-1203 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M20 | 1000 | | | 43,90 € | | 07640-1243 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M24 | 1000 | | | 63,51 € | | 07640-1303 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M30 | 1000 | | | 89,49 € | | 07640-1363 | aço | zincada | rosca esquerda | 8.8 | M36 | 1000 | | | 105,36 € | | 07640-052 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M5 | 1000 | | | 7,90 € | | 07640-062 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M6 | 1000 | | | 8,63 € | | 07640-082 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M8 | 1000 | | | 10,68 € | | 07640-102 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M10 | 1000 | | | 14,87 € | | 07640-122 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M12 | 1000 | | | 21,93 € | | 07640-162 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M16 | 1000 | | | 34,94 € | | 07640-182 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M18 | 1000 | | | 39,66 € | | 07640-202 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M20 | 1000 | | | 57,87 € | | 07640-222 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M22 | 1000 | | | 62,08 € | | 07640-242 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca direita | 70 | M24 | 1000 | | | 69,00 € | | 07640-1042 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M4 | 1000 | | | 7,89 € | | 07640-1052 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M5 | 1000 | | | 8,71 € | | 07640-1062 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M6 | 1000 | | | 9,50 € | | 07640-1082 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M8 | 1000 | | | 11,76 € | | 07640-1102 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M10 | 1000 | | | 16,34 € | | 07640-1122 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M12 | 1000 | | | 24,13 € | | 07640-1162 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M16 | 1000 | | | 38,42 € | | 07640-1202 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M20 | 1000 | | | 63,64 € | | 07640-1242 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | rosca esquerda | 70 | M24 | 1000 | | | 75,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|