Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
  • Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável.Versão:peça temperada para classe de resistência 8.8.Indicação:Barras roscadas são fornecidas apenas no comprimento de 1000 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07640 Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1 97,6 kB

Desenhos

Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço temperado
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LFiltro
07640-0507640-052M51000
07640-0607640-062M61000
07640-0807640-082M81000
07640-1007640-102M101000
07640-1207640-122M121000
07640-14-M141000
07640-1607640-162M161000
07640-1807640-182M181000
07640-2007640-202M201000
07640-2207640-222M221000
07640-2407640-242M241000