Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de ajuste
  • Porcas de ajuste
DescriçãoMaterial:Aço.
Parafusos de fixação em aço inoxidável.
Versão:peça brunida.
Parafusos de fixação ISO 4762, classe de resistência 12.9.
Indicação:Duas partes da rosca unidas elasticamente entre elas são tensionadas com parafusos uma contra a outra.
A porca de ajuste é construída de maneira simétrica em rotação. Não há ranhuras ou fendas que criem desequilíbrio.
Observar:A porca de ajuste pode sofrer deformação na direção axial, portanto, deve ser manuseada com cuidado. Os parafusos de fixação podem ser acionados apenas quando a porca estiver completamente aparafusada na rosca do fuso. Caso contrário, a porca de ajuste poderia tornar-se inutilizável, devido à deformação plástica inadmissível.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07598 Porcas de ajuste 388 kB
 Indicação técnica: para porcas de ajuste 117 kB

Desenhos

Porcas de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4D5D6HLL1Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
carga de pressão axial
estática máx.N
carga de pressão axial
dinâmica máx.
N
Momento de inércia
(gcm²)
CADAces.PreçoEncomendar
07598-024101015M10x12422173,22,5M31536,52150001200027 32,78 €
07598-026121515M12x1,52625193,23M31536,52180001300040 32,78 €
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 34,04 €
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 22,43 €
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 23,12 €
07598-040201518M20x1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 23,35 €
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 23,46 €
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 24,73 €
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 25,07 €
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 25,65 €
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 26,68 €
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 27,83 €
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 28,98 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Porca de ajuste
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83