Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
  • Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido. Anel de segurança: Poliamida (máx. 100 °C).Versão:peça zincada.Indicação:A utilização de porcas ranhuradas com Elastic-Stopp proporciona enormes vantagens de custos ao dispensar a utilização de chapas de segurança e os caros trabalhos de fresagem de ranhura em cunha vinculados a elas.
O anel de poliamida é resistente à gasolina e ao óleo.
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp podem ser utilizadas várias vezes. Independente do torque de aperto, elas resistem às mais fortes vibrações e oscilações e também podem, portanto, ser utilizadas como porcas de posicionamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07595 Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp 158 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D3HBTOCADAces.PreçoEncomendar
07595-10M10x118154,47,61,53 2,58 €
07595-12M12x1,521185,79,21,53 3,36 €
07595-14M14x1,52421610,71,54 3,36 €
07595-16M16x1,52824610,724 2,86 €
07595-18M18x1,528247,310,724 2,91 €
07595-20M20x1,5322769,62,54 2,91 €
07595-22M22x1,53833712,72,55 6,19 €
07595-24M24x1,538336,210,72,55 3,78 €
07595-28M28x1,544386,911,235 5,12 €
07595-30M30x1,544386,51135 4,60 €
07595-32M32x1,550446,611,235 9,56 €
07595-35M35x1,5504471135 5,50 €
07595-38M38x1,553476,612,235 11,21 €
07595-40M40x1,5565071236 7,00 €
07595-42M42x1,5625510,615,23,56 12,20 €