norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.
Aço inoxável A2.
Versão:Forma W = brunida.
Forma H = endurecida e com superfícies planas retificadas.
Indicação:A forma H é cementada com exceção da rosca. Ambas as superfícies planas são retificadas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07590 Porcas ranhuradas DIN 1804 159 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 1804

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Largura da ranhura B
de acordo com a norma DIN 650
D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
07590-110Waço cementado5M10x1252060,52 2,21 €
07590-112Waço cementado5M12x1,5282360,52 2,37 €
07590-114Waço cementado5M14x1,5302570,52 2,73 €
07590-116Waço cementado5M16x1,5322770,52 2,85 €
07590-118Waço cementado6M18x1,5342880,52,5 2,79 €
07590-120Waço cementado6M20x1,5363080,52,5 3,14 €
07590-122Waço cementado6M22x1,5403490,52,5 3,12 €
07590-124Waço cementado6M24x1,5423690,52,5 3,25 €
07590-126Waço cementado7M26x1,54538100,53 4,53 €
07590-128Waço cementado7M28x1,55043100,53 4,97 €
07590-130Waço cementado7M30x1,55043100,53 5,11 €
07590-132Waço cementado7M32x1,55245110,53 5,19 €
07590-135Waço cementado7M35x1,55548110,53 5,68 €
07590-138Waço cementado8M38x1,55850110,53,5 6,34 €
07590-140Waço cementado8M40x1,56254120,53,5 7,15 €
07590-142Waço cementado8M42x1,56254120,53,5 7,15 €
07590-210Haço cementado5M10x1252060,52 sob consulta
07590-212Haço cementado5M12x1,5282360,52 sob consulta
07590-214Haço cementado5M14x1,5302570,52 sob consulta
07590-216Haço cementado5M16x1,5322770,52 sob consulta
07590-218Haço cementado6M18x1,5342880,52,5 sob consulta
07590-220Haço cementado6M20x1,5363080,52,5 sob consulta
07590-222Haço cementado6M22x1,5403490,52,5 sob consulta
07590-224Haço cementado6M24x1,5423690,52,5 sob consulta
07590-226Haço cementado7M26x1,54538100,53 sob consulta
07590-228Haço cementado7M28x1,55043100,53 sob consulta
07590-230Haço cementado7M30x1,55043100,53 sob consulta
07590-232Haço cementado7M32x1,55245110,53 sob consulta
07590-235Haço cementado7M35x1,55548110,53 sob consulta
07590-238Haço cementado8M38x1,55850110,53,5 sob consulta
07590-240Haço cementado8M40x1,56254120,53,5 sob consulta
07590-242Haço cementado8M42x1,56254120,53,5 sob consulta
07590-310-aço inoxidável A25M10x1252060,52 4,89 €
07590-312-aço inoxidável A25M12x1,5282360,52 5,22 €
07590-314-aço inoxidável A25M14x1,5302570,52 5,97 €
07590-316-aço inoxidável A25M16x1,5322770,52 6,29 €
07590-318-aço inoxidável A26M18x1,5342880,52,5 6,15 €
07590-320-aço inoxidável A26M20x1,5363080,52,5 6,91 €
07590-322-aço inoxidável A26M22x1,5403490,52,5 6,87 €
07590-324-aço inoxidável A26M24x1,5423690,52,5 7,18 €
07590-326-aço inoxidável A27M26x1,54538100,53 9,95 €
07590-328-aço inoxidável A27M28x1,55043100,53 10,95 €
07590-330-aço inoxidável A27M30x1,55043100,53 11,21 €
07590-332-aço inoxidável A27M32x1,55245110,53 11,40 €
07590-335-aço inoxidável A27M35x1,55548110,53 12,50 €
07590-338-aço inoxidável A28M38x1,55850110,53,5 13,94 €
07590-340-aço inoxidável A28M40x1,56254120,53,5 15,76 €
07590-342-aço inoxidável A28M42x1,56254120,53,5 15,76 €