|
|
07590Porcas ranhuradas DIN 1804 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.
Aço inoxável A2.Versão:Forma W = brunida. Forma H = endurecida e com superfícies planas retificadas.Indicação:A forma H é cementada com exceção da rosca. Ambas as superfícies planas são retificadas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Largura da ranhura B de acordo com a norma DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07590-110 | W | aço cementado | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2,14 € | | 07590-112 | W | aço cementado | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2,29 € | | 07590-114 | W | aço cementado | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2,63 € | | 07590-116 | W | aço cementado | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2,76 € | | 07590-118 | W | aço cementado | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 2,70 € | | 07590-120 | W | aço cementado | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 3,04 € | | 07590-122 | W | aço cementado | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3,01 € | | 07590-124 | W | aço cementado | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3,15 € | | 07590-126 | W | aço cementado | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4,38 € | | 07590-128 | W | aço cementado | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4,81 € | | 07590-130 | W | aço cementado | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4,93 € | | 07590-132 | W | aço cementado | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5,01 € | | 07590-135 | W | aço cementado | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5,50 € | | 07590-138 | W | aço cementado | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 6,13 € | | 07590-140 | W | aço cementado | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 6,92 € | | 07590-142 | W | aço cementado | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 6,92 € | | 07590-210 | H | aço cementado | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | sob consulta | | 07590-212 | H | aço cementado | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | sob consulta | | 07590-214 | H | aço cementado | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | sob consulta | | 07590-216 | H | aço cementado | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | sob consulta | | 07590-218 | H | aço cementado | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | sob consulta | | 07590-220 | H | aço cementado | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | sob consulta | | 07590-222 | H | aço cementado | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | sob consulta | | 07590-224 | H | aço cementado | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | sob consulta | | 07590-226 | H | aço cementado | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | sob consulta | | 07590-228 | H | aço cementado | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | sob consulta | | 07590-230 | H | aço cementado | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | sob consulta | | 07590-232 | H | aço cementado | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | sob consulta | | 07590-235 | H | aço cementado | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | sob consulta | | 07590-238 | H | aço cementado | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | sob consulta | | 07590-240 | H | aço cementado | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | sob consulta | | 07590-242 | H | aço cementado | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | sob consulta | | 07590-310 | - | aço inoxidável A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 4,73 € | | 07590-312 | - | aço inoxidável A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5,05 € | | 07590-314 | - | aço inoxidável A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 5,77 € | | 07590-316 | - | aço inoxidável A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 6,08 € | | 07590-318 | - | aço inoxidável A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 5,95 € | | 07590-320 | - | aço inoxidável A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 6,68 € | | 07590-322 | - | aço inoxidável A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 6,64 € | | 07590-324 | - | aço inoxidável A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 6,93 € | | 07590-326 | - | aço inoxidável A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 9,63 € | | 07590-328 | - | aço inoxidável A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 10,59 € | | 07590-330 | - | aço inoxidável A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 10,84 € | | 07590-332 | - | aço inoxidável A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 11,02 € | | 07590-335 | - | aço inoxidável A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 12,09 € | | 07590-338 | - | aço inoxidável A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 13,48 € | | 07590-340 | - | aço inoxidável A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 15,24 € | | 07590-342 | - | aço inoxidável A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 15,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|