Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas ranhuradas DIN 1804
  • Porcas ranhuradas DIN 1804
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Forma W = brunido, forma H = endurecido e polido em superfície plana.Indicação:A forma H é cementada com exceção da rosca. Ambas as superfícies planas são retificadas.Indicação de desenho:
Forma W = macia
Forma H = endurecida e retificada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07590 Porcas ranhuradas DIN 1804 257 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 1804

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
W
Código do artigo
H
D1

D2D3HBTFiltro
07590-11007590-210M10x12520652
07590-11207590-212M12x1,52823652
07590-11407590-214M14x1,53025752
07590-11607590-216M16x1,53227752
07590-11807590-218M18x1,53428862,5
07590-12007590-220M20x1,53630862,5
07590-12207590-222M22x1,54034962,5
07590-12407590-224M24x1,54236962,5
07590-12607590-226M26x1,545381073
07590-12807590-228M28x1,550431073
07590-13007590-230M30x1,550431073
07590-13207590-232M32x1,552451173
07590-13507590-235M35x1,555481173
07590-13807590-238M38x1,558501183,5
07590-14007590-240M40x1,562541283,5
07590-14207590-242M42x1,562541283,5