Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Gatilho com mola de pressão DIN 6310
  • Gatilho com mola de pressão DIN 6310
  • Gatilho com mola de pressão DIN 6310
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.2067.Versão:peça brunida, ressalto do gatilho endurecido (veja área em cinza).Indicação:As molas estão incluídas no fornecimento. Dimensões da mola:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07560 Gatilho com mola de pressão DIN 6310 142 kB

Desenhos

Gatilho com mola de pressão DIN 6310

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL1B1D1

D2H1H2H3H4L2L3L4L5L6L7M1TRCADAces.PreçoEncomendar
07560-01458459,55,58415102911302,51,51,6 8,04 €
07560-02601056,312710520143111540332,5 9,49 €
07560-0380146815914730225142360554 12,75 €