Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa DIN 609 (Parafusos de guia)
  • Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa DIN 609 (Parafusos de guia)
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de resistência 8.8, brunido.
Diâmetro da haste retificado.
Indicação:Os parafusos de ajuste são utilizados para que uma junta parafusada possa receber forças transversais ou quando as peças de trabalho tiverem que ficar travadas em uma mesma posição.

Desenhos

Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa DIN 609 (Parafusos de guia)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D(B)
medida
auxiliar
EKSWYLCADAces.PreçoEncomendar
07535-09X259M814,514,385,313825 1,04 €
07535-09X309M814,514,385,3131330 1,12 €
07535-09X359M814,514,385,3131835 1,30 €
07535-09X409M814,514,385,3132340 1,18 €
07535-09X459M814,514,385,3132845 1,29 €
07535-09X509M814,514,385,3133350 1,25 €
07535-09X609M816,514,385,3134160 1,66 €
07535-11X3011M1017,517,776,4171030 1,17 €
07535-11X3511M1017,517,776,4171535 1,21 €
07535-11X4011M1017,517,776,4172040 1,08 €
07535-11X4511M1017,517,776,4172545 0,94 €
07535-11X5011M1017,517,776,4173050 1,35 €
07535-11X6011M1019,517,776,4173860 1,35 €
07535-11X7011M1019,517,776,4174870 1,87 €
07535-11X8011M1019,517,776,4175880 1,91 €
07535-11X9011M1019,517,776,4176890 2,69 €
07535-11X10011M1019,517,776,41778100 3,80 €
07535-13X3513M1220,519,857,51911,535 1,40 €
07535-13X4013M1220,519,857,51916,540 1,70 €
07535-13X4513M1220,519,857,51921,545 1,53 €
07535-13X5013M1220,519,857,51926,550 1,64 €
07535-13X6013M1222,519,857,51934,560 1,69 €
07535-13X7013M1222,519,857,51944,570 2,35 €
07535-13X8013M1222,519,857,51954,580 2,37 €
07535-13X9013M1222,519,857,51964,590 2,45 €
07535-13X10013M1222,519,857,51974,5100 2,50 €
07535-17X4017M162526,17102411,540 2,88 €
07535-17X4517M162526,17102416,545 2,01 €
07535-17X5017M162526,17102421,550 2,59 €
07535-17X6017M162726,17102429,560 2,71 €
07535-17X7017M162726,17102439,570 2,62 €
07535-17X8017M162726,17102449,580 2,98 €
07535-17X9017M162726,17102459,590 3,62 €
07535-17X10017M162726,17102469,5100 4,06 €
07535-21X5021M2028,532,9512,53017,550 4,08 €
07535-21X6021M2030,532,9512,53025,560 4,07 €
07535-21X7021M2030,532,9512,53035,570 4,34 €
07535-21X8021M2030,532,9512,53045,580 4,63 €
07535-21X9021M2030,532,9512,53055,590 4,96 €
07535-21X10021M2030,532,9512,53065,5100 4,62 €
07535-21X12021M2030,532,9512,53085,5120 5,51 €
07535-25X6025M2436,539,3515361960 4,61 €
07535-25X7025M2436,539,3515362970 5,23 €
07535-25X8025M2436,539,3515363980 5,44 €
07535-25X9025M2436,539,3515364990 5,67 €
07535-25X10025M2436,539,35153659100 6,01 €
07535-25X12025M2436,539,35153679120 6,42 €