Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ajuste com corpo retificado, semelhantes à norma DIN ISO 7379
  • Parafusos de ajuste com corpo retificado, semelhantes à norma DIN ISO 7379
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de resistência 12.9, brunido. Diâmetro da haste retificado.Indicação:Os parafusos de ajuste com corpo retificado podem fazer mais do que parafusos convencionais: eles funcionam como "elementos construtivos" em diversas tarefas. Eles proporcionam frequentemente as mais econômicas soluções ao simplificarem construções complicadas. Os parafusos de ajuste com corpo retificado possibilitam uma racionalização decisiva e de grande importância atualmente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07534 Parafusos de ajuste com corpo retificado, semelhantes à norma DIN ISO 7379 161 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste com corpo retificado, semelhantes à norma DIN ISO 7379

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoD1DD2

BKTSWLFiltro
07534-06X6M5109,5 ±0,254,52,4316/20/25/30/40/50/60
07534-08X8M61311 ±0,255,53,3416/20/25/30/40/50/60
07534-10X10M81613 ±0,2574,2516/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-12X12M101816 ±0,4094,9616/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-16X16M122418 ±0,40116,6840/50/60/70/80/90/100/120
07534-20X20M163022 ±0,40148,81050/60/70/80/90/100/120