Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
  • Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
  • Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida, classe de resistência 5.8.Indicação:Adequado para os ganchos de aperto (07520).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07530 Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923 313 kB

Desenhos

Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2D3LBKCADAces.PreçoEncomendar
07530-06M613810 +0,15/+0,0793,1 0,77 €
07530-08M8161012 +0,2/+0,1113,8 1,30 €
07530-10M10201316 +0,2/+0,113,54,6 1,97 €