Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas distanciadoras retificadas
  • Arruelas distanciadoras retificadas
  • Arruelas distanciadoras retificadas
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Indicação:Com as arruelas distanciadoras, a área de fixação de ganchos de fixação e alojamentos dos ganchos de fixação pode ser alterada. Caso a arruela distanciadora seja colocada entre o corpo básico e o alojamento dos ganchos de fixação ou o cilindro para suporte de altura, é possível evitar que a superfície de apoio seja danificada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07523 Arruelas distanciadoras retificadas 149 kB

Desenhos

Arruelas distanciadoras retificadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1SCADAces.PreçoEncomendar
07523-120014012,51 8,53 €
07523-120034012,53 8,95 €
07523-120054012,55 9,30 €
07523-160015016,51 10,50 €
07523-160035016,53 11,05 €
07523-160055016,55 11,60 €
07523-161056016,55 13,12 €