Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
  • Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
  • Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.0760.Versão:peça nitretada e brunida.Indicação:07520-14 não foi previsto na folha de normas oficial. Parafusos de cabeça chata adequados, ver 07530.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07520 Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371 229 kB

Desenhos

Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD1

D2D3FL1L2L3L4SCADAces.PreçoEncomendar
07520-067,53896319,61129199,8  14,05 €
07520-089,54398321,61432,5219,8  14,75 €
07520-1011,548910323,61736,5239,8  16,54 €
07520-1213,5611112329,622452911,8  20,68 €
07520-1415,5651114331,623493111,8  22,20 €
07520-1617,5681116333,625503311,8  23,45 €
07520-2021,5741120436,628553611,8  29,91 €