Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas esféricas de compensação
  • Arruelas esféricas de compensação
  • Arruelas esféricas de compensação
DescriçãoMaterial:Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço azul cromado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07460 Arruelas esféricas de compensação 302 kB

Desenhos

Arruelas esféricas de compensação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
HH1DD1

D2D3αFiltro
07460-15107460-15285,523258,515
07460-20107460-202106,230321320
07460-30107460-30212,5940452030
07460-40107460-402161352582938
07460-50107460-502201465703648