|
|
07420_DArruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado. Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo aço cementado | Código do artigo aço inoxidável | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Filtro |
---|
07420-205 | - | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | 07420-206 | 07420-0206 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9/6 | | 07420-208 | 07420-0208 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17/12 | | 07420-210 | 07420-0210 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26/16 | | 07420-212 | 07420-0212 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38/24 | | 07420-214 | - | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | 07420-216 | 07420-0216 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73/45 | | 07420-220 | 07420-0220 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117/71 | | 07420-224 | 07420-0224 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168/105 | | 07420-230 | 07420-0230 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269/191 | | 07420-236 | 07420-0236 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394/- | | 07420-242 | 07420-0242 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542/- | | 07420-248 | 07420-0248 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714/- | | 07420-256 | - | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | 07420-264 | - | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|