|
|
07420_CArruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço cementado. Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem tratamento.Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo aço cementado | Código do artigo aço inoxidável | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Filtro |
---|
07420-105 | - | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | 07420-106 | 07420-0106 | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9/6 | | 07420-108 | 07420-0108 | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17/12 | | 07420-110 | 07420-0110 | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26/16 | | 07420-112 | 07420-0112 | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38/24 | | 07420-114 | - | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | 07420-116 | 07420-0116 | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73/45 | | 07420-120 | 07420-0120 | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117/71 | | 07420-124 | 07420-0124 | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168/105 | | 07420-130 | 07420-0130 | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269/191 | | 07420-136 | 07420-0136 | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394/- | | 07420-142 | 07420-0142 | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542/- | | 07420-148 | 07420-0148 | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714/- | | 07420-156 | - | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | 07420-164 | - | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|