Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01
  • Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.
Forma G, aço temperado em HV 390 ±40.
Versão:Versão em aço cementado.
Versão em aço inoxidável não endurecido, superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Indicação de desenho:
Forma C: Arruela esférica
Forma D: Arruela côncava com D4 = D3
Forma G: Arruela côncava com D4 > D3
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07420 Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01 178 kB

Desenhos (visão geral)

Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01

Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01

mais informações

Desenhos

Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço cementado
Código do artigo
Aço inoxidável
Forma

D1D3H1H2R1Para
Pinos Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07420-105-C5,2510,50,427,55-
07420-10607420-0106C6,4120,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4170,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5210,84151026/16
07420-11207420-0112C13241,14,6171238/24
07420-114-C15281,25221453
07420-11607420-0116C17301,35,3221673/45
07420-12007420-0120C213626,32720117/71
07420-12407420-0124C25442,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31563,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37684,6145036394/-
07420-14207420-0142C43786,5175842542/-
07420-14807420-0148C50928216748714/-
07420-156-C581039,5237956-
07420-164-C6612012279364-

Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01

mais informações

Desenhos

Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço cementado
Código do artigo
Aço inoxidável
Forma

D2D4D5H3H4
com arruela cônica
Para
Pinos Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07420-205-D610,59,252,13,15-
07420-20607420-0206D7,112112,8469/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,6817/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,31026/16
07420-21207420-0212D14,22420581238/24
07420-214-D16,52824,85,68,21453
07420-21607420-0216D1930266,29,31673/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,620117/71
07420-22407420-0224D2844379,51524168/105
07420-23007420-0230D3556491218,930269/191
07420-23607420-0236D4268601523,336394/-
07420-24207420-0242D4978701828,342542/-
07420-24807420-0248D5692822235,248714/-
07420-256-D65103922539,756-
07420-264-D751201103046,564-

[-de-] Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

mais informações

Desenhos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço temperado
Código do artigo
Aço inoxidável
Forma

D2D4D5H3H4
com arruela cônica
Para
Pinos Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07420-305-G6159,252,53,55-
07420-30607420-0306G7,1171145,269/6
07420-30807420-0308G9,62414,556,8817/12
07420-31007420-0310G123018,557,11026/16
07420-31207420-0312G14,23620691238/24
07420-314-G16,54024,868,61453
07420-31607420-0316G194426710,11673/45
07420-32007420-0320G23,2503181220117/71
07420-32407420-0324G2860371015,524168/105
07420-33007420-0330G3568491218,730269/191
07420-336-G4280601220,336394