Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
  • Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
  • Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
  • Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
DescriçãoMaterial:Caixa do mancal em aço.Versão:peça brunida.Indicação:O amplificador de força de tensão geralmente é utilizado com elementos de fixação e aperto. Através da unidade de mancal integrada composta por coroa de agulhas axial e duas arruelas de mancal axiais, é possível alcançar uma força de tensão duas vezes maior com o mesmo comprimento de alavanca.Vantagens:A superfície de apoio fixa protege o componente.
A alta força de pré-carga causa uma deformação na rosca mais baixa.

Como elementos de tensão e fixação, podem ser utilizados, por ex. alavancas de aperto, manípulos borboleta ou em estrela, botões recartilhados ou parafusos sextavados e de cabeça cilíndrica.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07415 Elementos de reforço para o aumento da força de fixação 209 kB

Desenhos

Elementos de reforço para o aumento da força de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BDD1CADAces.PreçoEncomendar
07415-068624 15,13 €
07415-088825 15,77 €
07415-1081030 16,41 €
07415-1281235 17,18 €