Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas de calço
  • Arruelas de calço
  • Arruelas de calço
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Para a fixação axial e a proteção de volantes e alavancas com rasgo de chaveta, serão aplicadas arruelas nas áreas frontais das extremidades de eixos juntamente com um parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642,

As arruelas podem ser utilizadas com os volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e as alavancas 06500, 06502.
Indicação de desenho:
D3 = para parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642

1) Parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642
2) Arruela de calço
3) Volante
4) Eixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07375 Arruelas de calço 168 kB

Desenhos

Arruelas de calço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
D

D1D2D3SCADAces.PreçoEncomendar
07375-00416Aço164,38,4M43 0,72 €
07375-00420Aço204,38,4M43 0,77 €
07375-00522Aço225,310M53,5 0,86 €
07375-00525Aço255,310M53,5 1,01 €
07375-00528Aço285,310M53,5 1,14 €
07375-00632Aço326,412M64 1,40 €
07375-00636Aço366,412M64 1,71 €
07375-00640Aço406,412M65 2,14 €
07375-00645Aço456,412M66 2,61 €
07375-00652Aço526,412M66 3,73 €
07375-10416Aço inoxidável164,38,4M43 1,14 €
07375-10420Aço inoxidável204,38,4M43 1,32 €
07375-10522Aço inoxidável225,310M53,5 1,55 €
07375-10525Aço inoxidável255,310M53,5 1,70 €
07375-10528Aço inoxidável285,310M53,5 1,85 €
07375-10632Aço inoxidável326,412M64 2,20 €
07375-10636Aço inoxidável366,412M64 2,38 €
07375-10640Aço inoxidável406,412M65 2,63 €
07375-10645Aço inoxidável456,412M66 3,34 €
07375-10652Aço inoxidável526,412M66 3,98 €