Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mola prato DIN 2093
  • Mola prato DIN 2093
DescriçãoMaterial:Aço mola.Versão:peça fosfatada e lubrificada.Indicação:Se a mola prato for montada como conjunto de molas, a força de tensão das molas prato individuais pode ser multiplicada com a quantidade de molas prato. Isto significa uma força de tensão grande, com pequeno deslocamento da mola.
Se a mola prato for montada como coluna de mola, então a força de tensão das molas prato individuais será a mesma força de tensão da coluna de mola completa. Isto significa uma força de tensão pequena, com grande deslocamento da mola.

F = 0,25 · H
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07360 Mola prato DIN 2093 191 kB

Desenhos

Mola prato DIN 2093

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1EHH1F
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
07360-0303,280,40,20,669,2 0,33 €
07360-0505,2100,40,30,787,8 0,41 €
07360-0515,2150,70,551,25340,2 0,45 €
07360-0606,212,50,50,350,85120 0,45 €
07360-0616,2120,50,350,85133,5 0,45 €
07360-0707,2140,80,31,1283,8 0,46 €
07360-0808,2160,90,351,25362,5 0,46 €
07360-0818,2160,60,451,05172 0,46 €
07360-0909,21810,41,4450,6 0,72 €
07360-10010,2201,10,451,55548,2 0,72 €
07360-10110,2200,90,551,45411,7 0,72 €
07360-10210,2200,80,551,35304,3 0,72 €
07360-12012,2251,50,552,051040 0,82 €
07360-12112,2231,250,61,85863,4 0,82 €
07360-12312,22310,61,6474,7 0,83 €
07360-14014,2281,50,652,151033 0,83 €
07360-14114,22810,81,8490 0,83 €
07360-16016,331,51,750,72,451391 0,85 €
07360-16116,331,51,250,92,15790,5 0,85 €
07360-18018,335,520,82,81864 1,15 €
07360-18218,335,51,2512,25730,9 1,00 €
07360-20020,4402,250,93,152336 1,38 €
07360-22022,4452,513,52773 1,84 €
07360-25025,45031,14,14255 2,29 €
07360-25125,4502,51,43,93473 2,29 €
07360-28028,55621,63,61910 2,30 €
07360-31031632,51,754,252942 3,12 €
07360-36040,57041,75,79025 6,16 €