Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de retenção para furos DIN 472
  • Anéis de retenção para furos DIN 472
  • Anéis de retenção para furos DIN 472
DescriçãoMaterial:Aço mola.Versão:fosfatado.Indicação:Os anéis de retenção DIN 472 são elementos de segurança para furos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos) e a ranhura em que o anel estiver montado.Indicação de desenho:
1) Espaço para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07331 Anéis de retenção para furos DIN 472 148 kB

Desenhos

Anéis de retenção para furos DIN 472

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD1D2D3D4D5MSCADAces.PreçoEncomendar
07331-0808002,41,188,48,7310,90,8 0,10 €
07331-1010003,21,41010,410,83,31,21,11 0,10 €
07331-1210003,41,71212,5134,91,51,11 0,12 €
07331-1410003,71,91414,615,16,21,71,11 0,14 €
07331-1510003,721515,716,27,21,71,11 0,14 €
07331-1610003,821616,817,381,71,11 0,15 €
07331-1710003,92,11717,818,38,81,71,11 0,16 €
07331-1810004,12,2181919,59,421,11 0,16 €
07331-2010004,22,3202121,511,221,11 0,18 €
07331-2210004,22,5222323,513,221,11 0,23 €
07331-2512004,52,72526,226,915,521,31,2 0,32 €
07331-2612004,72,82627,227,916,121,31,2 0,36 €
07331-3012004,833031,432,119,921,31,2 0,39 €
07331-3212005,43,23233,734,420,62,51,31,2 0,47 €
07331-3515005,43,4353737,823,62,51,61,5 0,61 €
07331-4017505,83,94042,543,527,82,51,851,75 1,05 €
07331-4717506,44,44749,550,533,52,51,851,75 1,41 €
07331-5020006,54,6505354,236,32,52,152 1,44 €

Indicação(ões) sobre este artigo