Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de retenção para eixos DIN 471
  • Anéis de retenção para eixos DIN 471
  • Anéis de retenção para eixos DIN 471
DescriçãoMaterial:Aço mola.Versão:fosfatado.Indicação:Os anéis de retenção DIN 471 são elementos de segurança montáveis axialmente, adequados para eixos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos de roletes) e a ranhura em que o anel estiver montado.Indicação de desenho:
1) Espaço para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07330 Anéis de retenção para eixos DIN 471 250 kB

Desenhos

Anéis de retenção para eixos DIN 471

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD1D2D3D4D5MSCADAces.PreçoEncomendar
07330-0506002,51,154,84,710,310,70,6 0,06 €
07330-0607002,71,365,75,611,71,20,80,7 0,06 €
07330-0808003,21,587,67,414,71,20,90,8 0,07 €
07330-1010003,31,8109,69,3171,51,11 0,10 €
07330-1210003,31,81211,511191,71,11 0,12 €
07330-1410003,52,11413,412,921,41,71,11 0,15 €
07330-1510003,62,21514,313,822,61,71,11 0,16 €
07330-1610003,72,21615,214,723,81,71,11 0,16 €
07330-1710003,82,31716,215,7251,71,11 0,20 €
07330-1812003,92,4181716,526,221,31,2 0,25 €
07330-20120042,6201918,528,421,31,2 0,28 €
07330-2212004,22,8222120,530,821,31,2 0,33 €
07330-2512004,432523,923,234,221,31,2 0,39 €
07330-2612004,53,12624,924,235,521,31,2 0,46 €
07330-30150053,53028,627,940,521,61,5 0,61 €
07330-3215005,23,63230,329,6432,51,61,5 0,81 €
07330-3515005,63,9353332,246,82,51,61,5 0,84 €
07330-40175064,44037,536,552,62,51,851,75 1,17 €
07330-4717506,84,94744,543,5-2,51,851,75 1,48 €
07330-5020006,95,1504745,864,52,52,152 1,81 €