norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou EN AW-7022.Versão:Aço: estampado, prensado plano e temperado com resistência de 1200 - 1400 N/mm², cor preta
Aço torneado: brunido
Alumínio torneado, anodizado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07320 Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio DIN 6340 163 kB

Desenhos

Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio DIN 6340

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Alumínio
Código do artigo
Aço torcido
D1D2Hpara
parafuso
Filtro
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-22--23505,6M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36
-07320-222-23508M22