|
|
07320Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou EN AW-7022.Versão:Aço: estampado, prensado plano e temperado com resistência de 1200 - 1400 N/mm², cor preta Aço torneado: brunido Alumínio torneado, anodizado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Materiais | D1 | D2 | H | para parafuso
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07320-06 | Aço | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0,37 € | | 07320-08 | Aço | 8,4 | 23 | 4 | M8 | | | 0,37 € | | 07320-10 | Aço | 10,5 | 28 | 4 | M10 | | | 0,48 € | | 07320-12 | Aço | 13 | 35 | 5 | M12 | | | 0,68 € | | 07320-14 | Aço | 15 | 40 | 5 | M14 | | | 1,02 € | | 07320-16 | Aço | 17 | 45 | 6 | M16 | | | 1,27 € | | 07320-18 | Aço | 19 | 45 | 6 | M18 | | | 1,53 € | | 07320-20 | Aço | 21 | 50 | 6 | M20 | | | 1,67 € | | 07320-22 | Aço | 23 | 50 | 5,6 | M22 | | | 2,33 € | | 07320-24 | Aço | 25 | 60 | 8 | M24 | | | 2,81 € | | 07320-30 | Aço | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 4,97 € | | 07320-36 | Aço | 38 | 80 | 10 | M36 | | | 8,75 € | | 07320-206 | Alumínio | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 2,82 € | | 07320-208 | Alumínio | 8,4 | 23 | 4 | M8 | | | 2,86 € | | 07320-210 | Alumínio | 10,5 | 28 | 4 | M10 | | | 3,66 € | | 07320-212 | Alumínio | 13 | 35 | 5 | M12 | | | 3,93 € | | 07320-214 | Alumínio | 15 | 40 | 5 | M14 | | | 5,46 € | | 07320-216 | Alumínio | 17 | 45 | 6 | M16 | | | 6,44 € | | 07320-218 | Alumínio | 19 | 45 | 6 | M18 | | | 7,37 € | | 07320-220 | Alumínio | 21 | 50 | 6 | M20 | | | 11,88 € | | 07320-222 | Alumínio | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 13,04 € | | 07320-224 | Alumínio | 25 | 60 | 8 | M24 | | | 17,11 € | | 07320-230 | Alumínio | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 23,71 € | | 07320-236 | Alumínio | 38 | 80 | 10 | M36 | | | 34,01 € | | 07320-306 | Aço torcido | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0,95 € | | 07320-308 | Aço torcido | 8,4 | 23 | 4 | M8 | | | 1,13 € | | 07320-310 | Aço torcido | 10,5 | 28 | 4 | M10 | | | 1,33 € | | 07320-312 | Aço torcido | 13 | 35 | 5 | M12 | | | 1,81 € | | 07320-314 | Aço torcido | 15 | 40 | 5 | M14 | | | 2,02 € | | 07320-316 | Aço torcido | 17 | 45 | 6 | M16 | | | 2,50 € | | 07320-318 | Aço torcido | 19 | 45 | 6 | M18 | | | 2,50 € | | 07320-320 | Aço torcido | 21 | 50 | 6 | M20 | | | 3,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|