Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas reforçadas para dispositivos de fixação de aço ou alumínio DIN 6340
  • Arruelas reforçadas para dispositivos de fixação de aço ou alumínio DIN 6340
  • Arruelas reforçadas para dispositivos de fixação de aço ou alumínio DIN 6340
DescriçãoMaterial:Aço ou EN AW-7022.Versão:Aço: estampado, prensado plano e temperado com resistência de 1200 - 1400 N/mm², cor preta
Aço torneado: brunido
Alumínio torneado, anodizado.

Desenhos

Arruelas reforçadas para dispositivos de fixação de aço ou alumínio DIN 6340

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Alumínio
Código do artigo
Aço torcido
D1D2

Spara
parafuso
Filtro
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-2207320-222-23508M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36