Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas de travamento de parafusos com autobloqueio DIN 25201
  • Arruelas de travamento de parafusos com autobloqueio DIN 25201
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço galvanizado, dureza superficial 47 HRC ±5%.
Aço inoxidável, dureza superficial HV 350 ±5%.
Indicação:As arruelas de travamento com autobloqueio, garantem a segurança contra o desatarraxamento de uniões roscadas com cargas transversais, sujeitas a oscilações e vibração. A junta também estará protegida nas aplicações de baixo torque. Se o parafuso (ou porca) nas juntas aparafusadas, que suportam carga dinâmica, tenderem a se soltar, o parafuso (ou porca) arrastará juntamente a arruela contrária, encaixando ambas superfícies dentadas sobrepostas. Isto é, quando mais a junta aparafusada “tentar” se soltar, mais seguramente a fixação sofrerá a ação de cunha-travamento, bloqueando as arruelas nesta tentativa.

O fornecimento é feito em pares colados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07310 Arruelas de travamento de parafusos com autobloqueio DIN 25201 214 kB

Desenhos

Arruelas de travamento de parafusos com autobloqueio DIN 25201

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Materiais

para
parafusos
para
parafusos “
D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
07310-030718PadrãoAçoM31/873,41,8 0,46 €
07310-050918PadrãoAçoM53/1695,41,8 0,46 €
07310-061118PadrãoAçoM61/410,86,51,8 0,52 €
07310-081426PadrãoAçoM85/1613,58,72,5 0,54 €
07310-101726PadrãoAçoM103/816,610,72,5 0,62 €
07310-122026PadrãoAçoM121/219,5132,5 0,76 €
07310-162537PadrãoAçoM165/825,4173,4 1,15 €
07310-182937PadrãoAçoM1811/162919,53,4 1,78 €
07310-203137PadrãoAçoM203/430,721,43,4 1,69 €
07310-030722PadrãoAço inoxidávelM31/873,42,2 1,13 €
07310-050922PadrãoAço inoxidávelM53/1695,42,2 1,13 €
07310-061122PadrãoAço inoxidávelM61/410,86,52,2 1,25 €
07310-081422PadrãoAço inoxidávelM85/1613,58,72,2 1,36 €
07310-101722PadrãoAço inoxidávelM103/816,610,72,2 1,60 €
07310-122022PadrãoAço inoxidávelM121/219,5132,2 2,79 €
07310-162532PadrãoAço inoxidávelM165/825,4173,2 4,24 €
07310-182932PadrãoAço inoxidávelM1811/162919,53,2 5,88 €
07310-203132PadrãoAço inoxidávelM203/430,721,43,2 6,00 €
07310-040918Maior superfície de apoioAçoM45/3294,41,8 0,46 €
07310-061426Maior superfície de apoioAçoM61/413,56,52,5 0,58 €
07310-0817261Maior superfície de apoioAçoM85/1616,68,72,5 0,69 €
07310-1021261Maior superfície de apoioAçoM103/82110,72,5 0,84 €
07310-1225371Maior superfície de apoioAçoM121/225,4133,4 1,25 €
07310-1631371Maior superfície de apoioAçoM165/830,7173,4 1,82 €
07310-040922Maior superfície de apoioAço inoxidávelM45/3294,42,2 1,13 €
07310-061422Maior superfície de apoioAço inoxidávelM61/413,56,52,2 1,39 €
07310-081722Maior superfície de apoioAço inoxidávelM85/1616,68,72,2 1,70 €
07310-122532Maior superfície de apoioAço inoxidávelM121/225,4133,2 5,34 €
07310-163132Maior superfície de apoioAço inoxidávelM165/830,7173,2 5,88 €