Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas versão média DIN 125 forma A
  • Arruelas versão média DIN 125 forma A
  • Arruelas versão média DIN 125 forma A
DescriçãoMaterial:Aço 140 HV ou aço inoxidável (A 2-70).Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07300 Arruelas versão média DIN 125 forma A 214 kB

Desenhos

Arruelas versão média DIN 125 forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
para
parafusos
D1D2HFiltro
07300-0307300-103M33,270,5
07300-0407300-104M44,390,8
07300-0507300-105M55,3101
07300-0607300-106M66,4121,6
07300-0807300-108M88,4161,6
07300-1007300-110M1010,5202
07300-1207300-112M1213242,5
07300-1407300-114M1415282,5
07300-1607300-116M1617303
07300-2007300-120M2021373
07300-2407300-124M2425444
07300-3007300-130M3031564
07300-3607300-136M3637665