Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas cegas semelhantes à norma DIN 1587
  • Porcas cegas semelhantes à norma DIN 1587
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8, brunido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07280 Porcas cegas semelhantes à norma DIN 1587 188 kB

Desenhos

Porcas cegas semelhantes à norma DIN 1587

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHH1LSWCADAces.PreçoEncomendar
07280-05M51046,59 2,17 €
07280-06M6125810 2,13 €
07280-08M8156,51113 2,91 €
07280-10M101881317 3,24 €
07280-12M1222101619 3,80 €
07280-14M1425111822 5,52 €
07280-16M1628132124 6,26 €
07280-20M2034162630 10,94 €