Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porca sextavada com assento esférico
  • Porca sextavada com assento esférico
  • Porca sextavada com assento esférico
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada em 900 N/mm², brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07265 Porca sextavada com assento esférico 240 kB

Desenhos

Porca sextavada com assento esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HSWCADAces.PreçoEncomendar
07265-08M8181513 5,80 €
07265-10M102218,517 6,34 €
07265-12M122522,519 7,43 €
07265-16M16312924 10,75 €