Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas sextavadas com altura 1,5 D DIN 6330 ampliada
  • Porcas sextavadas com altura 1,5 D DIN 6330 ampliada
  • Porcas sextavadas com altura 1,5 D DIN 6330 ampliada
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável (A 2).Versão:temperada em 10, preta. Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Para a porca sextavada podem ser utilizadas arruelas côncavas 07420 das formas D e G.Indicação de desenho:
Forma B: com superfície de apoio esférica unilateral
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07260 Porcas sextavadas com altura 1,5 D DIN 6330 ampliada 210 kB

Desenhos

Porcas sextavadas com altura 1,5 D DIN 6330 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Materiais

DM = 1,5 x DD1SWERCADAces.PreçoEncomendar
07260-05Aço temperadoM57,56,5910,47 2,58 €
07260-06Aço temperadoM6971011,59 0,35 €
07260-08Aço temperadoM8129131511 0,35 €
07260-10Aço temperadoM101511,51618,415 0,45 €
07260-101Aço temperadoM101511,51719,615 0,74 €
07260-12Aço temperadoM1218141820,717 0,58 €
07260-121Aço temperadoM1218141921,917 0,74 €
07260-14Aço temperadoM1421162225,420 0,99 €
07260-16Aço temperadoM1624182427,722 1,01 €
07260-18Aço temperadoM1827202731,224,5 1,69 €
07260-20Aço temperadoM2030223034,627 1,93 €
07260-22Aço temperadoM2233243236,929 2,97 €
07260-24Aço temperadoM2436263641,632 3,01 €
07260-30Aço temperadoM3045324653,141 6,61 €
07260-36Aço temperadoM3654385563,550 12,20 €
07260-806Aço inoxidávelM6971011,59 3,04 €
07260-808Aço inoxidávelM8129131511 1,66 €
07260-810Aço inoxidávelM101511,51618,415 2,14 €
07260-811Aço inoxidávelM101511,51719,615 4,17 €
07260-812Aço inoxidávelM1218141820,717 2,93 €
07260-816Aço inoxidávelM1624182427,722 5,16 €
07260-820Aço inoxidávelM2030223034,627 8,67 €