Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porca sextavada com arruela fixa
  • Porca sextavada com arruela fixa
DescriçãoMaterial:Porca sextavada e arruela em aço temperado.
Anel suporte PA 6 preto.
Versão:Porca sextavada e arruela temperadas e brunidas. Porca sextavada com classe de resistência 10.Vantagens:-- Uma unidade compacta
- A arruela é unida à porca sextavada através do anel suporte, evitando perdas.
- Componentes caros, como por ex., grampos de apoio, arruelas lisas côncavas, flanges, etc. são economizados através da aplicação destas porcas, proporcionando vantagens na economia de custos, devido ao menor desgaste.
- Mais uma economia no processo de compra: Um só pedido para produtos que eram até então vendidos separadamente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07242 Porca sextavada com arruela fixa 249 kB

Desenhos

Porca sextavada com arruela fixa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DMAA1A2D1D2D3ESWCADAces.PreçoEncomendar
07242-08M815,573,561718,68,51513 5,67 €
07242-10M10198472122,710,518,516 8,00 €
07242-12M12228472425,712,520,818 8,38 €
07242-16M16291059303216,527,724 10,90 €
07242-20M203612611363820,534,630 17,78 €
07242-24M244212611444624,541,636 25,09 €