Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas sextavadas com altura 1,5 D, com colar (porcas flangeadas) DIN 6331 ampliada
  • Porcas sextavadas com altura 1,5 D, com colar (porcas flangeadas) DIN 6331 ampliada
  • Porcas sextavadas com altura 1,5 D, com colar (porcas flangeadas) DIN 6331 ampliada
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 10, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.

Desenhos

Porcas sextavadas com altura 1,5 D, com colar (porcas flangeadas) DIN 6331 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Materiais

DM = 1,5 x DAD1SWECADAces.PreçoEncomendar
07240-05Aço temperadoM57,5212910,4 2,04 €
07240-06Aço temperadoM693141011,5 0,41 €
07240-08Aço temperadoM8123,5181315 0,53 €
07240-10Aço temperadoM10154221618,5 0,71 €
07240-101Aço temperadoM10154221719,6 1,63 €
07240-12Aço temperadoM12184251820,8 0,90 €
07240-121Aço temperadoM12184251921,9 1,75 €
07240-14Aço temperadoM14214,5282225,4 1,32 €
07240-16Aço temperadoM16245312427,7 1,64 €
07240-18Aço temperadoM18275342731,2 2,68 €
07240-20Aço temperadoM20306373034,6 2,97 €
07240-22Aço temperadoM22336403436,9 4,75 €
07240-24Aço temperadoM24366453641,6 5,11 €
07240-30Aço temperadoM30458584653,1 10,75 €
07240-36Aço temperadoM365410685563,5 20,96 €
07240-806Aço inoxidávelM693141011,5 6,16 €
07240-808Aço inoxidávelM8123,5181315 3,55 €
07240-810Aço inoxidávelM10154221618,5 4,62 €
07240-811Aço inoxidávelM10154221719,6 6,24 €
07240-812Aço inoxidávelM12184251820,8 6,20 €
07240-8121Aço inoxidávelM12184251921,9 8,43 €
07240-816Aço inoxidávelM16245312427,7 9,91 €
07240-820Aço inoxidávelM20306373034,6 15,30 €