Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de extensão com altura 3 D
  • Porcas de extensão com altura 3 D
  • Porcas de extensão com altura 3 D
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada com classe 10, cor preta.Indicação:Por motivos de segurança e para o bom funcionamento, os parafusos devem ser aparafusados de ambos os lados no máximo até metade da altura da porca. Comprimento mínimo de aparafusamento 1x diâmetro.Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07220 Porcas de extensão com altura 3 D 111 kB

Desenhos

Porcas de extensão com altura 3 D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DM = 3 x DSWECADAces.PreçoEncomendar
07220-06M6181011,5 1,01 €
07220-08M8241315 1,01 €
07220-10M10301719,6 1,17 €
07220-12M12361921,9 1,35 €
07220-14M14422225,4 2,08 €
07220-16M16482427,7 2,22 €
07220-18M18542731,2 3,36 €
07220-20M20603034,6 4,27 €
07220-22M22663236,9 7,12 €
07220-24M24723641,6 9,11 €
07220-27M27814147,3 13,92 €
07220-30M30904653,1 18,62 €
07220-36M361085563,5 34,59 €