Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439
  • Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 04, galvanizado ou brunido. Aço inoxidável A 2 com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Esta porca sextavada é utilizada em uniões roscadas com capacidade de suporte de carga restrita, por ex. como contraporca em garfos articuladores ou terminais de rótula.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07212 Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439 310 kB

Desenhos

Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
galvanizado
Código do artigo
Aço inoxidável
superfície sem proteção anticorrosiva
Código do artigo
Aço
brunido
VersãoD

EHSWFiltro
07212-06107212-1061-Rosca esquerdaM611,053,210
07212-08107212-1081-Rosca esquerdaM814,38413
07212-10107212-1101-Rosca esquerdaM1018,9517
07212-103107212-11031-Rosca esquerdaM10x118,9517
07212-104107212-11041-Rosca esquerdaM10x1,2518,9517
07212-12107212-1121-Rosca esquerdaM1221,1619
07212-123107212-11231-Rosca esquerdaM12x1,2521,1619
07212-124107212-11241-Rosca esquerdaM12x1,521,1619
07212-16107212-1161-Rosca esquerdaM1626,76824
07212-203107212-12031-Rosca esquerdaM20x1,532,951030
07212-223107212-12231-Rosca esquerdaM22x1,536,91032
07212-0507212-10507212-205Rosca direitaM58,792,78
07212-0607212-10607212-206Rosca direitaM611,053,210
07212-00607212-106207212-2063Rosca direitaM6x0,7511,053,210
07212-0807212-10807212-208Rosca direitaM814,38413
07212-00807212-108307212-2083Rosca direitaM8x114,38413
07212-1007212-11007212-210Rosca direitaM1018,9517
07212-10307212-110307212-2103Rosca direitaM10x118,9517
07212-10407212-1104-Rosca direitaM10x1,2518,9517
07212-1207212-11207212-212Rosca direitaM1221,1619
07212-12307212-1123-Rosca direitaM12x1,2521,1619
07212-12407212-112407212-2124Rosca direitaM12x1,521,1619
07212-1407212-114-Rosca direitaM1424,49722
07212-1607212-11607212-216Rosca direitaM1626,76824
07212-16307212-116307212-2163Rosca direitaM16x1,526,76824
07212-183--Rosca direitaM18x1,529,56927
07212-2007212-120-Rosca direitaM2032,951030
07212-20307212-120307212-2203Rosca direitaM20x1,532,951030
07212-22307212-1223-Rosca direitaM22x1,536,91032
07212-2407212-1244-Rosca direitaM2439,551236
-07212-124307212-2243Rosca direitaM24x239,61236
07212-30--Rosca direitaM3050,851546