Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas sextavadas DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Porcas sextavadas DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Porcas sextavadas DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 8 e superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, com parafusos com classe de resistência 8.8 podem ser combinadas porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor).Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07210 Porcas sextavadas DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 220 kB

Desenhos

Porcas sextavadas DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

EHSWFiltro
07210-0307210-103M36,012,45,5
07210-0407210-104M47,663,27
07210-0507210-105M58,7948
07210-0607210-106M611,05510
07210-0807210-108M814,386,513
07210-1007210-110M1018,9817
07210-1207210-112M1221,11019
07210-1607210-116M1626,761324
07210-2007210-120M2032,951630