norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Pino de eixo adequado, veja 04250.Indicação de desenho:
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07180 Parafusos olhais DIN 444 forma B 173 kB
 Classes de resistência 127 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 444 forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D1LD2D3BSRCADAces.PreçoEncomendar
07180-0550aço8.8brunidoM5505121662,5 6,39 €
07180-0575aço8.8brunidoM5755121662,5 6,68 €
07180-0650aço8.8brunidoM6506141874 3,47 €
07180-0675aço8.8brunidoM6756141874 3,85 €
07180-0850aço8.8brunidoM8508182294 3,96 €
07180-0875aço8.8brunidoM8758182294 4,40 €
07180-1075aço8.8brunidoM1075102026124 4,90 €
07180-10100aço8.8brunidoM10100102026124 5,61 €
07180-1275aço8.8brunidoM1275122530146 5,95 €
07180-12100aço8.8brunidoM12100122530146 6,65 €
07180-12120aço8.8brunidoM12120122530146 8,18 €
07180-12130aço8.8brunidoM12130122536146 11,37 €
07180-1475aço8.8brunidoM1475142836166 14,46 €
07180-14130aço8.8brunidoM14130142836166 16,55 €
07180-16130aço8.8brunidoM16130163244176 12,45 €
07180-20140aço8.8brunidoM20140184052226 27,70 €
07180-10550aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM5505121662,5 7,92 €
07180-10650aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM6506141874 6,47 €
07180-10675aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM6756141874 7,14 €
07180-10850aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM8508182294 7,61 €
07180-10875aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM8758182294 8,42 €
07180-11075aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1075102026124 8,68 €
07180-110100aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM10100102026124 9,07 €
07180-11275aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1275122530146 10,65 €
07180-112100aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12100122530146 11,70 €
07180-112120aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12120122530146 12,35 €
07180-112130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM12130122536146 12,75 €
07180-116130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM16130163244176 22,89 €
07180-11475aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM1475142836166 30,45 €
07180-114130aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM14130142836166 34,86 €
07180-120140aço inoxidável A2-superfície sem tratamentoM20140184052226 39,91 €