Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos olhais DIN 444 forma B
  • Parafusos olhais DIN 444 forma B
  • Parafusos olhais DIN 444 forma B
DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 8.8 ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido. Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Pino de eixo adequado, veja 04250.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07180 Parafusos olhais DIN 444 forma B 234 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 444 forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D1L

D2D3BSRFiltro
07180-055007180-10550M5505121662,5
07180-0575-M5755121662,5
07180-065007180-10650M6506141874
07180-067507180-10675M6756141874
07180-085007180-10850M8508182294
07180-087507180-10875M8758182294
07180-107507180-11075M1075102026124
07180-1010007180-110100M10100102026124
07180-127507180-11275M1275122530146
07180-1210007180-112100M12100122530146
07180-1212007180-112120M12120122530146
07180-1213007180-112130M12130122536146
07180-147507180-11475M1475142836166
07180-1413007180-114130M14130142836166
07180-1613007180-116130M16130163244176
07180-2014007180-120140M20140184052226