Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991
  • Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07175 Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991 168 kB

Desenhos

Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
DLL1
mín.
KTD1

SWFiltro
07175-04X07175-104XM410/12/16/20/25142,31,882,5
07175-05X07175-105XM510/12/16/20/25/30162,82,3103
07175-06X07175-106XM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60183,32,5124
07175-08X07175-108XM816/20/25/30/35/40/45/50/60224,43,5165
07175-10X07175-110XM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/70265,54,4206
07175-12X07175-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80306,54,6248
07175-16X07175-116XM1630/35/40/45/50/60/70/80387,55,33010