Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos sextavados com rosca parcial DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Parafusos sextavados com rosca parcial DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Parafusos sextavados com rosca parcial DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07170 Parafusos sextavados com rosca parcial DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 161 kB

Desenhos

Parafusos sextavados com rosca parcial DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LBSWEKFiltro
07170-04X-M425/30/35/40/45/501477,662,8
07170-05X07170-105XM525/30/35/40/45/50/601688,793,5
07170-06X07170-106XM630/35/40/45/50/60/70181011,054
07170-08X07170-108XM835/40/45/50/60/70/80221314,385,3
07170-10X07170-110XM1040/45/50/60/70/80/90/100261718,96,4
07170-12X07170-112XM1245/50/60/70/80/90/100/110/120301921,17,5
07170-16X07170-116XM1660/70/80/90/100/110/120382426,7510
07170-20X-M2070/80/90/100/110/120463033,5312,5